??
CAD model selection
K0316.205
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0316 - Spring plungers with hexagon socket and ball, stainless steel
Bill of material
K0316.205
BESTKIPP
Order No.
K0316.205
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUS
version
strong spring force
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
thread
M 5
D1
diameter
3.0 mm
L
Length
14 mm
H
spring travel
0.9 mm
S
Width across flats
2.5 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
19.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
30 N
GEW
Approx. weight
0.0011 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008124
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions